Menu Search

Enkelvoudige cardankoppeling 8.0 40.0 RVS 304

Deze enkele kruiskoppeling wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Het is gemaakt van rvs en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, is bestand tegen zware lasten, en is uitermate slijtage- en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20216450

Oud artikelnummer:

20216450

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 63,872
5 - 9 € 57,487
10 - 19 € 54,295
20 + € 47,909
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 63,87

1 x € 63,872

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Sleutelgat
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
w1 tol. JS9 2.0
w2 9.0
Gewicht g 50.0
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op