Menu Search

Enkelvoudige cardankoppeling 14.0 60.0 Staal

Deze enkele kruiskoppeling met naaldlager en ronde boring wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Gemaakt van staal en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, bestand tegen zware lasten en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20215385

Oud artikelnummer:

20215385

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 44,4908
5 - 9 € 40,0447
10 - 19 € 37,8211
20 + € 33,3648
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 44,49

1 x € 44,4908

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Rond boorgat
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
l1 60.0
l2 30.0
l3 14.0
Gewicht g 200.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op