20215057
20215057
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 62,465 |
| 5 - 9 | € 56,222 |
| 10 - 19 | € 53,091 |
| 20 + | € 46,849 |
| Bore dia | Sleutelgat |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 25.0 |
| d2 | 50.0 |
| l1 | 108.0 |
| l2 | 54.0 |
| l3 | 26.0 |
| w1 tol. JS9 | 8.0 |
| w2 | 28.3 |
| Gewicht g | 1200.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan