20215019
20215019
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 35,445 |
| 5 - 9 | € 31,906 |
| 10 - 19 | € 30,131 |
| 20 + | € 26,581 |
| Bore dia | Sleutelgat |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 16.0 |
| d2 | 32.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 34.0 |
| l3 | 16.0 |
| w1 tol. JS9 | 5.0 |
| w2 | 18.3 |
| Gewicht g | 300.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan