Menu Search

Enkelvoudige cardankoppeling 12.0 56.0 Staal

Deze enkele kruiskoppeling met spiebaan wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Het is gemaakt van staal en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, is bestand tegen zware lasten, en is slijtage- en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20214999

Oud artikelnummer:

20214999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 34,2458
5 - 9 € 30,8174
10 - 19 € 29,1078
20 + € 25,6897
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 34,25

1 x € 34,2458

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Sleutelgat
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Gewicht g 160.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op