Menu Search

Eindsteun voor schacht 25.0 M6 60.0 Aluminium

Eindsteunen voor schachten bieden stabiliteit en ondersteuning voor schachten in lineaire beweging. Ze bieden eenvoudige installatie van schachten in toepassingen die lineaire bewegingen vereisen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

20272852

Oud artikelnummer:

20272852

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 13,015
10 - 19 € 11,71
20 - 49 € 11,067
50 - 99 € 10,414
100 + € 9,109
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,02

1 x € 13,015

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 25.0
h2 6.6
h3 M6
h1 60.0
h4 35.0
h6 12.0
W1 35.0
W3 56.0
W4 38.0
W5 7.0
w1 24.0
Materiaal Aluminium
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op