Menu Search

Eindsteun voor schacht 16.0 M4 44.0 Aluminium

Eindsteunen voor schachten bieden stabiliteit en ondersteuning voor schachten in lineaire beweging. Ze bieden eenvoudige installatie van schachten in toepassingen die lineaire bewegingen vereisen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

20272838

Oud artikelnummer:

20272838

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,0829
10 - 19 € 9,9716
20 - 49 € 9,4165
50 - 99 € 8,8706
100 + € 7,7593
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,08

1 x € 11,0829

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 16.0
h2 5.5
h3 M4
h1 44.0
h4 27.0
h6 8.0
W1 24.0
W3 38.0
W4 25.0
W5 5.0
w1 16.0
Materiaal Aluminium
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op