Menu Search

Zachte gekartelde kap 45.0 mm 19.8 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor Gas- en NPT-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591755

Oud artikelnummer:

20591755

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1907
1000 - 4999 € 0,1362
5000 + € 0,1226
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 19,07

100 x € 0,1907

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 45.0 mm
Draadmaat 1-1/4 in
Schroefdraadstandaard NPT
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard GAS
Kleur Blauw
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Type 1
Goederencode 3923509000
Materiaal TPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op