Menu Search

Zachte gekartelde kap 38.8 mm 16.0 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591595

Oud artikelnummer:

20591595

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1068
1500 - 7499 € 0,0763
7500 + € 0,0687
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 16,02

150 x € 0,1068

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.8 mm
Draadmaat M37
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op