Menu Search

Zachte gekartelde kap 45.0 mm LDPE - PIR Rood

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische en UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591519

Oud artikelnummer:

20591519

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1451
1000 - 4999 € 0,1037
5000 + € 0,0933
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,51

100 x € 0,1451

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 45.0 mm
Draadmaat 1-5/8-12 in
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op