Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel Serie: SR1062, , SRF0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1405 - € 0,6762 | 58000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
€ 0,1142 - € 0,2611 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2092 - € 0,4394 | 4065 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,4487 | 919 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
€ 0,0451 - € 0,1358 | 4981 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1466 - € 0,3397 | 3850 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1216 - € 0,2882 | 7000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,4737 | 10800 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2537 - € 0,5983 | 1500 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,2857 | 10000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1248 - € 0,2957 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1184 - € 0,2755 | 12500 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1617 - € 0,3864 | 36125 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1774 - € 0,2598 | 1753 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,3769 - € 0,8383 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,0284 - € 0,0857 | 9964 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,4348 - € 1,0502 | 10400 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,3677 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,5179 - € 1,1531 | 114720 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1944 - € 0,4737 | 11813 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan