Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel Serie: SR1062, , SRF0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1774 - € 0,2598 | 1710 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,4487 | 270 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,0451 - € 0,1358 | 481 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,6313 - € 0,7639 | 495 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0468 - € 0,1408 | 10200 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,1698 | 107 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,0587 - € 0,1763 | 3250 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0463 - € 0,0972 | 10000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| € 0,0427 - € 0,0665 | 1100 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 98 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| € 0,0282 - € 0,0439 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,029 - € 0,0451 | 7600 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0797 | 3000 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 79 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 49 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| € 0,0766 - € 0,1192 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan