Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel Serie: SR1062, , SRF0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0284 - € 0,0857 | 9964 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1774 - € 0,2598 | 1710 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,4487 | 270 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,0451 - € 0,1358 | 481 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,6313 - € 0,7639 | 495 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,1698 | 107 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,0587 - € 0,1763 | 3250 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0468 - € 0,1408 | 10200 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,1258 - € 0,377 | 610 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,13 - € 0,3895 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,3828 - € 0,804 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,276 - € 0,5796 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0326 - € 0,0395 | 4500 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0307 - € 0,0922 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0468 - € 0,0567 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,0463 - € 0,0972 | 10000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1528 - € 0,3989 | 100 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1006 - € 0,2281 | 38000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2245 - € 0,4119 | 3000 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,4394 | 4050 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan