Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4469 - € 0,9387 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,5492 - € 1,0957 | 16320 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 1,0252 | Vraag de levertijd aan hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 0,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,3646 - € 0,7272 | 800 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3117 | 6000 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,4332 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4645 | 1350 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,3508 - € 0,6984 | 100 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 1,022 | Vraag de levertijd aan hier |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,479 - € 1,0668 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| € 0,081 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 11760 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| € 0,2151 - € 0,4292 | Vraag de levertijd aan hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,4531 - € 0,9034 | Vraag de levertijd aan hier |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,2425 | 11400 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,3812 | 6200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| € 1,0313 - € 2,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,109 - € 0,2159 | 2000 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,1778 | 2000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan