Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,2597 - € 0,5796 1800 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,4823 - € 0,9692 960 Op voorraad
66.4 mm
11.0 mm
€ 0,6144 - € 1,2279 4680 Op voorraad
85.0 mm
12.2 mm
€ 0,5016 - € 1,0004 600 Op voorraad
79.4 mm
12.7 mm
€ 0,5342 - € 1,0658 17120 Op voorraad
82.0 mm
12.3 mm
€ 0,4348 - € 0,9131 8500 Op voorraad
63.0 mm
12.6 mm
€ 0,2092 - € 0,4176 Vraag de levertijd aan hier
34.7 mm
12.5 mm
€ 0,4407 - € 0,8788 360 Op voorraad
59.5 mm
12.5 mm
€ 0,1366 - € 0,2708 5000 Op voorraad
28.5 mm
13.3 mm
€ 0,3131 - € 0,6233 4680 Op voorraad
44.5 mm
12.4 mm
€ 0,2537 - € 0,5017 240 Op voorraad
41.2 mm
12.8 mm
€ 0,119 - € 0,2359 21000 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
€ 0,4971 - € 0,991 1050 Op voorraad
69.8 mm
12.1 mm
€ 0,1528 - € 0,3032 Vraag de levertijd aan hier
31.7 mm
12.8 mm
€ 0,4006 - € 0,4214 128 Op voorraad
57.0 mm
12.5 mm
€ 0,3546 - € 0,7074 Vraag de levertijd aan hier
50.3 mm
11.7 mm
€ 0,4986 - € 0,9941 300 Op voorraad
72.5 mm
12.6 mm
€ 0,4659 - € 1,0378 Vraag de levertijd aan hier
57.0 mm
44.0 mm
€ 0,0787 - € 0,1561 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
8.0 mm
€ 0,0869 - € 0,1729 2100 Op voorraad
19.0 mm
13.0 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5796 - € 0,2597

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10087367

Prijsbereik
€ 0,9692 - € 0,4823

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10084533

Prijsbereik
€ 1,2279 - € 0,6144

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rood

10075098

Prijsbereik
€ 1,0004 - € 0,5016

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10074015

Prijsbereik
€ 1,0658 - € 0,5342

Voorraadniveaus
17120 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10071854

Prijsbereik
€ 0,9131 - € 0,4348

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070666

Prijsbereik
€ 0,4176 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10071434

Prijsbereik
€ 0,8788 - € 0,4407

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10071359

Prijsbereik
€ 0,2708 - € 0,1366

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10068953

Prijsbereik
€ 0,6233 - € 0,3131

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10070284

Prijsbereik
€ 0,5017 - € 0,2537

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2359 - € 0,119

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rood

10072509

Prijsbereik
€ 0,991 - € 0,4971

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10069134

Prijsbereik
€ 0,3032 - € 0,1528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070802

Prijsbereik
€ 0,4214 - € 0,4006

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rood

10077887

Prijsbereik
€ 0,7074 - € 0,3546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10084540

Prijsbereik
€ 0,9941 - € 0,4986

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rood

10085370

Prijsbereik
€ 1,0378 - € 0,4659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Rood

10090381

Prijsbereik
€ 0,1561 - € 0,0787

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rood

10082379

Prijsbereik
€ 0,1729 - € 0,0869

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790