End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | h | d1 | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,081 - € 0,1364 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,1592 | 40000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Zwart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0532 - € 0,1012 | 52000 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0745 - € 0,1444 | 12000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,171 | 10000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Wit
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0564 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0675 - € 0,1275 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1058 - € 0,1992 | 16000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1008 - € 0,1954 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,1262 | 4000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0729 - € 0,1454 | 4500 Op voorraad |
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1
|
||
| € 0,0662 - € 0,1265 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Zwart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0564 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0926 - € 0,163 | 8000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0745 - € 0,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2652 | 31000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,1109 - € 0,2082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0894 - € 0,1675 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| € 0,0974 - € 0,1746 | 16500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,0532 - € 0,0951 | 18000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Wit
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan