Menu Search

Eindbevestigingen voor gasveren

Op voorraad

Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.

Serie: SR6481

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Materiaal Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde Type Bestellen
€ 5,1942 - € 8,563 15 Op voorraad
1.3 mm
M8
Staal
18.0 mm
5
€ 13,9947 - € 19,3225 58 Op voorraad
1.0 mm
M6
Staal
35.0 mm
5
Vraag de levertijd aan hier
M6 X 1.0
Staal
23.0 mm
C1 Clevis-sluitclip
€ 2,3003 - € 3,7843 18 Op voorraad
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
€ 5,6246 - € 9,3347 58 Op voorraad
1.5 mm
M10
Staal
30.0 mm
5
€ 13,223 - € 23,6262 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
M8
RVS
30.0 mm
5
€ 2,5377 - € 4,185 5 Op voorraad
1.3 mm
M8
Zinklegering
21.0 mm
6
€ 14,1431 - € 19,5154 23 Op voorraad
1.0 mm
M6
Staal
24.0 mm
4
€ 1,7215 - € 2,8494 32 Op voorraad
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
€ 4,6154 - € 7,628 106 Op voorraad
0.8 mm
M5
Staal
22.0 mm
3
€ 16,8886 - € 23,3294 20 Op voorraad
1.5 mm
M10
Staal
37.0 mm
4
€ 4,4225 - € 7,8952 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
RVS
32.0 mm
3
€ 3,9031 - € 6,4853 18 Op voorraad
M6
Staal
18.0 mm
5
€ 12,11 - € 12,11 228 Op voorraad
1.3 mm
M8
RVS
18.0 mm
5
€ 3,725 - € 6,1885 19 Op voorraad
1.0 mm
M6
Zinklegering
21.0 mm
6
Vraag de levertijd aan hier
M5 X 0.8
Staal
19.7 mm
C1 Clevis-sluitclip
Vraag de levertijd aan hier
M8 X 1.25
Staal
30.0 mm
C1 Clevis-sluitclip
€ 10,9227 - € 19,4857 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
RVS
32.0 mm
4
€ 4,4225 - € 7,8952 28 Op voorraad
1.0 mm
M6
RVS
25.0 mm
3
€ 2,0183 - € 3,3391 20 Op voorraad
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
  • van 2
Eindbevestiging 18.0 mm M8 Staal

10306284

Prijsbereik
€ 8,563 - € 5,1942

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 35.0 mm M6 Staal

10306376

Prijsbereik
€ 19,3225 - € 13,9947

Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 23.0 mm M6 x 1.0 Staal

10404195


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    23.0 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7318190090
Eindbevestiging 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Prijsbereik
€ 3,7843 - € 2,3003

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Eindbevestiging 30.0 mm M10 Staal

10306345

Prijsbereik
€ 9,3347 - € 5,6246

Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • Grootte interne schroefdraad
    M8 x 1.25
  • Externe schroefdraadgrootte
    M8 x 1.25
  • Spoeddiameter
    1.5 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    30.0 mm
  • Type
    5
Bevestigingsplaat 30.0 mm M8 RVS

10202692

Prijsbereik
€ 23,6262 - € 13,223

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    30.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 21.0 mm M8 Zinklegering

10306352

Prijsbereik
€ 4,185 - € 2,5377

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 24.0 mm M6 Staal

10306338

Prijsbereik
€ 19,5154 - € 14,1431

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Prijsbereik
€ 2,8494 - € 1,7215

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Eindbevestiging 22.0 mm M5 Staal

10306260

Prijsbereik
€ 7,628 - € 4,6154

Voorraadniveaus
106 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 37.0 mm M10 Staal

10306390

Prijsbereik
€ 23,3294 - € 16,8886

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.5 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    37.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 32.0 mm RVS

10202708

Prijsbereik
€ 7,8952 - € 4,4225

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 18.0 mm M6 Staal

10306307

Prijsbereik
€ 6,4853 - € 3,9031

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Bevestigingsplaat 18.0 mm M8 RVS

10202678

Prijsbereik
€ 12,11 - € 12,11

Voorraadniveaus
228 Op voorraad
Kenmerken
  • Grootte interne schroefdraad
    M6x1.0
  • Externe schroefdraadgrootte
    M8x1.25
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
Eindbevestiging 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prijsbereik
€ 6,1885 - € 3,725

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 19.7 mm M5 x 0.8 Staal

10404188


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    19.7 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Bevestigingsplaat 30.0 mm M8 x 1.25 Staal

10404201


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    30.0 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7318190090
Bevestigingsplaat 32.0 mm RVS

10202715

Prijsbereik
€ 19,4857 - € 10,9227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    32.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 25.0 mm RVS

10202685

Prijsbereik
€ 7,8952 - € 4,4225

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 2,0183

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart