Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4113 - € 2,9638 | 2650 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| € 0,2723 - € 0,5043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| € 0,3769 - € 0,5632 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,5298 - € 0,8664 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| € 0,4437 - € 0,4437 | 43000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| € 0,5773 - € 0,6396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| € 0,1677 - € 0,3521 | 4250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1574 - € 0,1574 | 1000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,9809 - € 2,06 | 2060 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,6901 - € 1,2528 | 36600 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| € 0,3872 - € 0,3939 | 21000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3769 - € 0,6482 | 8950 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 0,5728 - € 0,9848 | 4450 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 0,5505 - € 0,7708 | 7400 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 1,1649 - € 2,5773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2144 - € 0,2243 | 4105 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,377 | 24 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,5285 - € 3,21 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2419 - € 0,6789 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2393 - € 0,2393 | 3836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan