Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,1449 - € 0,3043 25500 Op voorraad
9.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1662 - € 0,4687 1000 Op voorraad
11.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1601 - € 0,3363 4000 Op voorraad
13.2 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2273 - € 0,4773 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,119 - € 0,2499 5000 Op voorraad
9.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,0964 - € 0,2024 50000 Op voorraad
6.1 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,0868 - € 0,1823 215000 Op voorraad
4.8 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,1008 - € 0,2117 10500 Op voorraad
7.7 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2166 - € 0,4549 3200 Op voorraad
15.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2608 - € 0,5478 2375 Op voorraad
18.8 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,106 - € 0,2226 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,1174 - € 0,2595 1750 Op voorraad
9.7 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2059 - € 0,4325 248 Op voorraad
14.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2913 - € 0,6119 3450 Op voorraad
23.8 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,7216 - € 1,682 60 Op voorraad
50.8 mm
Geel
PVC
50.0 mm
3
€ 0,5888 - € 1,0123 3450 Op voorraad
12.3 mm
Zwart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
€ 0,9228 - € 0,9707 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
2
€ 1,4508 - € 3,0467 2650 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
€ 0,566 - € 0,7923 7400 Op voorraad
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4049 21000 Op voorraad
Naturel
Silicone
  • van 4
Easy-pull maskeerkap 9.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020371

Prijsbereik
€ 0,3043 - € 0,1449

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 11.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020425

Prijsbereik
€ 0,4687 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 13.2 mm 13.0 mm Geel PVC

10020449

Prijsbereik
€ 0,3363 - € 0,1601

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 18.8 mm 13.0 mm Geel PVC

10020517

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,2273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 9.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020364

Prijsbereik
€ 0,2499 - € 0,119

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 6.1 mm 13.0 mm Geel PVC

10162934

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
50000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 4.8 mm 13.0 mm Geel PVC

10020319

Prijsbereik
€ 0,1823 - € 0,0868

Voorraadniveaus
215000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.7 mm 13.0 mm Geel PVC

10020340

Prijsbereik
€ 0,2117 - € 0,1008

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 15.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020487

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,2166

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 18.8 mm 25.0 mm Geel PVC

10020524

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2608

Voorraadniveaus
2375 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.5 mm 13.0 mm Geel PVC

10020333

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 9.7 mm 13.0 mm Geel PVC

10020388

Prijsbereik
€ 0,2595 - € 0,1174

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020463

Prijsbereik
€ 0,4325 - € 0,2059

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 23.8 mm 25.0 mm Geel PVC

10020562

Prijsbereik
€ 0,6119 - € 0,2913

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 50.8 mm 50.0 mm Geel PVC

10020609

Prijsbereik
€ 1,682 - € 0,7216

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 12.3 mm 25.7 mm Zwart EPDM

10251539

Prijsbereik
€ 1,0123 - € 0,5888

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272398

Prijsbereik
€ 0,9707 - € 0,9228

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 13.5 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251546

Prijsbereik
€ 3,0467 - € 1,4508

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Prijsbereik
€ 0,7923 - € 0,566

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Naturel Silicone

10240731

Prijsbereik
€ 0,4049 - € 0,3981

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel