Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
19 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,3843 - € 0,892 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
2
€ 1,1976 - € 2,6495 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
€ 0,3366 - € 0,3366 1949 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,3355 - € 0,6214 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Transparant
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
€ 0,2204 - € 0,2306 4105 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,3375 - € 0,625 800 Op voorraad
12.2 mm
Transparant
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
€ 0,246 - € 0,246 2836 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,2799 - € 0,5184 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Transparant
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
€ 0,566 - € 0,7923 7400 Op voorraad
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,9228 - € 0,9707 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,7014 - € 1,6333 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4049 21000 Op voorraad
Naturel
Silicone
€ 1,5713 - € 3,2999 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,1618 - € 0,1618 9000 Op voorraad
Naturel
Silicone
€ 1,4377 - € 2,4633 1000 Op voorraad
7.9 mm
Transparant
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
€ 1,5714 - € 3,2998 20 Op voorraad
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
€ 1,1976 - € 2,6495 740 Op voorraad
15.5 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
€ 0,7155 - € 0,7933 500 Op voorraad
12.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
€ 0,392 - € 0,4332 520 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
Easy-pull maskeerkappen 3.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272367

Prijsbereik
€ 0,892 - € 0,3843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 15.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Prijsbereik
€ 2,6495 - € 1,1976

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 16.0 mm 12.5 mm 1.2 mm Zwart Silicone

10240748

Prijsbereik
€ 0,3366 - € 0,3366

Voorraadniveaus
1949 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 12.7 mm 36.1 mm Transparant Silicone

10377901

Prijsbereik
€ 0,6214 - € 0,3355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 10.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Zwart Silicone

10240755

Prijsbereik
€ 0,2306 - € 0,2204

Voorraadniveaus
4105 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 12.2 mm 38.1 mm Transparant Silicone

10377895

Prijsbereik
€ 0,625 - € 0,3375

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 11.9 mm 7.5 mm 1.0 mm Zwart Silicone

10240762

Prijsbereik
€ 0,246 - € 0,246

Voorraadniveaus
2836 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 24.1 mm Transparant Silicone

10377918

Prijsbereik
€ 0,5184 - € 0,2799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Prijsbereik
€ 0,7923 - € 0,566

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272398

Prijsbereik
€ 0,9707 - € 0,9228

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272381

Prijsbereik
€ 1,6333 - € 0,7014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Naturel Silicone

10240731

Prijsbereik
€ 0,4049 - € 0,3981

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
18.0 mm (ID) Easy-pull maskeerkappen 52.0 mm (L)

10272411

Prijsbereik
€ 3,2999 - € 1,5713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 9.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Naturel Silicone

10240724

Prijsbereik
€ 0,1618 - € 0,1618

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 7.9 mm 35.0 mm Transparant Silicone

10377888

Prijsbereik
€ 2,4633 - € 1,4377

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkappen 21.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014988

Prijsbereik
€ 3,2998 - € 1,5714

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 15.5 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014957

Prijsbereik
€ 2,6495 - € 1,1976

Voorraadniveaus
740 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014964

Prijsbereik
€ 0,7933 - € 0,7155

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014971

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,392

Voorraadniveaus
520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel