Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9228 - € 0,9707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,566 - € 0,7923 | 7400 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3981 - € 0,4049 | 21000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 1,4377 - € 2,4633 | 1000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| € 0,7014 - € 1,6333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 1,5713 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2204 - € 0,2306 | 4105 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,246 - € 0,246 | 2836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,2799 - € 0,5184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1618 - € 0,1618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 1,1976 - € 2,6495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3843 - € 0,892 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 14949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3375 - € 0,625 | 800 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3355 - € 0,6214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 1,5714 - € 3,2998 | 220 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,392 - € 0,4332 | 520 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 1,1976 - € 2,6495 | 740 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,7155 - € 0,7933 | 500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan