Menu Search

Drukslot Gelijke sleutels 17.1 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

10273067

Fabrikant artikelnummer:

492868

45 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 57,351
50 + € 54,4836
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 286,76

5 x € 57,351

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Toepassing(en) Glazen deuren
Massief materiaal Gegoten zinklegering
Sleuteltype Gelijke sleutels
Vegrendelingsmechanisme Geveerde sluiting
Lengte body 23.0 mm
Grijpbereik 17.1 mm
Goederencode 7907000090
Totale lengte 42.0 mm
Totale dikte 22.0 mm
Totale breedte 22.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op