Menu Search

Duw-trek-trekklem

Op voorraad

Het basistype handmatige druk-en-trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.

Serie: SR5448

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Vergrendelmechanisme Bevestigingstype Maximale houdkracht Verplaatsing sluitpen Bestellen
€ 42,8398 - € 42,8398 60 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
€ 65,9626 - € 65,9626 50 Op voorraad
Staal
Locking
Flanged Base
25.50 kN
€ 61,5412 - € 61,5412 50 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
€ 41,2978 - € 41,2978 60 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
€ 17,1882 - € 17,1882 13 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
€ 4,5191 - € 4,5191 200 Op voorraad
Staal
Locking
Flanged Base
1.30 kN
€ 11,9669 - € 11,9669 80 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
€ 48,0816 - € 48,0816 50 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
€ 84,3032 - € 84,3032 50 Op voorraad
Staal
Locking
Flanged Base
44.10 kN
€ 17,7155 - € 17,7155 2 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
€ 14,7682 - € 14,7682 5 Op voorraad
Staal
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
€ 49,418 - € 49,418 60 Op voorraad
Staal
Locking
Flanged Base
3.90 kN
  • van 3
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Staal

20510091

Prijsbereik
€ 42,8398 - € 42,8398

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    10.80 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Staal

20510138

Prijsbereik
€ 65,9626 - € 65,9626

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    25.50 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Staal

20510145

Prijsbereik
€ 61,5412 - € 61,5412

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    6.90 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Staal

20510183

Prijsbereik
€ 41,2978 - € 41,2978

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Front Mount
  • Maximale houdkracht
    3.40 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Staal

20510244

Prijsbereik
€ 17,1882 - € 17,1882

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    1.33 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Staal

20510282

Prijsbereik
€ 4,5191 - € 4,5191

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    101.0 mm
  • Houdkracht
    498.2 N
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Bewegingsactie handgreep
    Push Pull
  • Maximale houdkracht
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Staal

20510046

Prijsbereik
€ 11,9669 - € 11,9669

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    1.30 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Staal

20510114

Prijsbereik
€ 48,0816 - € 48,0816

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    15.00 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Staal

20510176

Prijsbereik
€ 84,3032 - € 84,3032

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    44.10 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Staal

20510206

Prijsbereik
€ 17,7155 - € 17,7155

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Front Mount
  • Maximale houdkracht
    1.00 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Staal

20510213

Prijsbereik
€ 14,7682 - € 14,7682

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    0.50 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Non-Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Staal

20510237

Prijsbereik
€ 49,418 - € 49,418

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Flanged Base
  • Maximale houdkracht
    3.90 kN
  • Vergrendelmechanisme
    Locking
  • Materiaal
    Staal
  • Handgreepbeweging
    175