Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN RVS 304

Essentra artikelnummer:

10350089

Oud artikelnummer:

1472832

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 52,2193
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 52,22

1 x € 52,2193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 148.0 mm
Houdkracht 350.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Locking
Materiaal RVS 304
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op