Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN RVS 304

Essentra artikelnummer:

10350041

Oud artikelnummer:

1472828

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 32,5907
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 32,59

1 x € 32,5907

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 123.0 mm
Houdkracht 250.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal RVS 304
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op