Menu Search

Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349830

Fabrikant artikelnummer:

1472807

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 40,106
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,11

1 x € 40,106

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 153.0 mm
Houdkracht 400.0 kg
Bevestigingstype Met flens
Bewegingsactie handgreep Druk-en-trek
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 178
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op