Menu Search

Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349885

Oud artikelnummer:

10349885

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 126,025
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 126,03

1 x € 126,025

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 313.0 mm
Houdkracht 2600.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 130
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op