Menu Search

Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349861

Oud artikelnummer:

10349861

43 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 40,6338
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,63

1 x € 40,6338

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 180.0 mm
Houdkracht 800.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 182
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op