Menu Search

Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349854

Oud artikelnummer:

10349854

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 31,1659
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,17

1 x € 31,1659

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 111.0 mm
Houdkracht 200.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 174
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op