Menu Search

Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349847

Oud artikelnummer:

10349847

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 21,4441
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,44

1 x € 21,4441

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 139.0 mm
Houdkracht 150.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 183
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op