Menu Search

Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349830

Oud artikelnummer:

10349830

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 41,229
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 41,23

1 x € 41,229

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 153.0 mm
Houdkracht 400.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 178
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op