Menu Search

Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Staal

Essentra artikelnummer:

10349823

Oud artikelnummer:

10349823

133 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 25,0966
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,10

1 x € 25,0966

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 122.0 mm
Houdkracht 300.0 kg
Bevestigingstype Flanged Base
Bewegingsactie handgreep Push Pull
Vergrendelmechanisme Non-Locking
Materiaal Staal
Handgreepbeweging 180
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepkleur Rood
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op