10376430
429015000002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 1,4632 |
250 - 999 | € 0,5728 |
1000 + | € 0,4274 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 0.984 in |
---|---|
Kopdiameter | 25.0 mm |
Kophoogte | 0.472 in |
Kophoogte | 12.0 mm |
Draadmaat | M8 |
Draadlengte | 0.394 in |
Draadlengte | 10.0 mm |
Koptype | Knopkop met aansluiting |
Schroeftype | Duimschroef |
Aandrijvingstype | Vleugelaandrijving |
Goederencode | 3926909790 |
Lengte onder kop | 0.394 in |
Lengte onder kop | 10.0 mm |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Standaard | RoHS |
Standaard | UL |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan