Menu Search

Kartelschroef M6 20.0 mm Nylon Naturel

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra artikelnummer:

10376355

Fabrikant artikelnummer:

429011000002

315 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,5731
250 - 999 € 0,6129
1000 + € 0,4615
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 39,33

25 x € 1,5731

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 20.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL
Standaard RoHS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op