Menu Search

Kartelschroef M6 12.0 mm Nylon Naturel

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra artikelnummer:

10376331

Oud artikelnummer:

429010000002

1025 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,4187
250 - 999 € 0,5535
1000 + € 0,4155
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 35,47

25 x € 1,4187

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 12.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 12.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL
Standaard RoHS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op