Menu Search

Kartelschroef M4 40.0 mm Nylon Naturel

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra artikelnummer:

10376225

Oud artikelnummer:

429004500002

750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,4113
250 - 999 € 0,552
1000 + € 0,414
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 35,28

25 x € 1,4113

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 40.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 40.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard RoHS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op