Menu Search

Kartelschroef M6 60.0 mm PA

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055731

Fabrikant artikelnummer:

0270660000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,5016
5000 + € 0,4749
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 250,80

500 x € 0,5016

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 60.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 60.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard RoHS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op