10055618
0270490000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1421 |
| 10000 - 19999 | € 0,1353 |
| 20000 + | € 0,1279 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 16.0 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.63 in |
| Kophoogte | 0.394 in |
| Kophoogte | 10.0 mm |
| Draadmaat | M4 |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Koptype | Vleugelkop |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Aandrijvingstype | Vleugelaandrijving |
| Goederencode | 3926909790 |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Standaard | RoHS |
| Standaard | UL |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan