Menu Search

Kartelschroef M8 60.0 mm PA

Vleugelbouten zorgen ervoor dat dit deel eenvoudig met de hand geïnstalleerd kan worden en maakt het de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen die vaak worden verwijderd, zoals toegangs- en controlepanelen.
Essentra artikelnummer:

10055441

Oud artikelnummer:

0270290000VR

421 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,6737
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 336,85

500 x € 0,6737

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 25.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 60.0 mm
Koptype Knopkop met aansluiting
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Vleugelaandrijving
Goederencode 3926909790
Lengte onder kop 60.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Standaard RoHS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op