Menu Search

Kartelschroef 25.4 mm (DIA) M8 Acetaal

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Essentra artikelnummer:

10368473

Oud artikelnummer:

29M801RB

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6873
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 687,30

1000 x € 0,6873

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 9.9 mm
Knopdiameter 25.4 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Acetaal
Knopstijl Indrukken
Koptype Knurled Round Head
Schroeftype Duimschroef
Prijs per stuk inclusief BTW 0.7933 EUR
Type Press On
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op