Menu Search

Duimschroeven - Gekarteld metaal met schouder

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
175 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l3 l1 d2 l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
80.0 mm
M20
27.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
  • van 9
Schouderschroef M3 10.0 mm RVS

10505823


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M3 12.0 mm RVS

10505830


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M3 16.0 mm RVS

10505854


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M4 10.0 mm RVS

10505984


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M4 25.0 mm RVS

10506073


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M4 5.0 mm RVS

10506110


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M3 6.0 mm RVS

10505953


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M4 10.0 mm RVS

10505991


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M4 16.0 mm RVS

10506035


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M5 70.0 mm RVS

10506394


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M12 90.0 mm RVS

10505601


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
  • Draadlengte
    90.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schouderdiameter
    16.0 mm
Schouderschroef M6 100.0 mm RVS

10506417


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M5 50.0 mm RVS

10506349


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M12 30.0 mm RVS

10505441


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schouderdiameter
    16.0 mm
Schouderschroef M5 40.0 mm RVS

10506318


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 30.0 mm RVS

10506271


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 35.0 mm RVS

10506295


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M20 65.0 mm RVS

10505779


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    36.0 mm
  • Kophoogte
    16.0 mm
  • Draadlengte
    65.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schouderdiameter
    24.0 mm
Schouderschroef M20 80.0 mm RVS

10505793


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    36.0 mm
  • Kophoogte
    16.0 mm
  • Draadlengte
    80.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schouderdiameter
    24.0 mm
Schouderschroef M3 10.0 mm RVS

10505816


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm