Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l3 | l1 | d2 | l2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
35.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
30.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan