10506592
1505212
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 0.512 in |
---|---|
Kopdiameter | 13.0 mm |
Kophoogte | 0.217 in |
Kophoogte | 5.5 mm |
Draadlengte | 65.0 mm |
Draadlengte | 2.559 in |
Draadmaat | M6 |
Schouderdiameter | 8.0 mm |
Schouderdiameter | 0.315 in |
Massief materiaal | RVS 304 |
Schroeftype | Duimschroef |
Kleur | Grijs |
Voltooien | Mat |
Punttype | M6 |
Totale lengte | 80.5 mm |
Totale lengte | 3.169 in |
Lengte onder kop | 75.0 mm |
Lengte onder kop | 2.953 in |
Schroef uit vol materiaal | Staal |
Goederencode | 7318156861 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan