10505939
1505146
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 0.276 in |
---|---|
Kopdiameter | 7.0 mm |
Kophoogte | 0.118 in |
Kophoogte | 3.0 mm |
Draadlengte | 0.197 in |
Draadlengte | 5.0 mm |
Draadmaat | M3 |
Schouderdiameter | 0.157 in |
Schouderdiameter | 4.0 mm |
Massief materiaal | RVS 304 |
Schroeftype | Duimschroef |
Kleur | Grijs |
Voltooien | Mat |
Punttype | M3 |
Totale lengte | 0.591 in |
Totale lengte | 15.0 mm |
Lengte onder kop | 0.472 in |
Lengte onder kop | 12.0 mm |
Schroef uit vol materiaal | RVS |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan