10505724
1505125
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 30.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 1.181 in |
Kophoogte | 14.0 mm |
Kophoogte | 0.551 in |
Draadlengte | 90.0 mm |
Draadlengte | 3.543 in |
Draadmaat | M16 |
Schouderdiameter | 20.0 mm |
Schouderdiameter | 0.787 in |
Massief materiaal | RVS 304 |
Schroeftype | Duimschroef |
Kleur | Grijs |
Voltooien | Mat |
Punttype | M16 |
Totale lengte | 4.961 in |
Totale lengte | 126.0 mm |
Lengte onder kop | 4.409 in |
Lengte onder kop | 112.0 mm |
Schroef uit vol materiaal | Staal |
Goederencode | 7318156861 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan