10505533
1505106
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.945 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 24.0 mm |
| Kophoogte | 0.433 in |
| Kophoogte | 11.0 mm |
| Draadlengte | 2.362 in |
| Draadlengte | 60.0 mm |
| Draadmaat | M12 |
| Schouderdiameter | 0.63 in |
| Schouderdiameter | 16.0 mm |
| Massief materiaal | RVS 304 |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Kleur | Grijs |
| Voltooien | Mat |
| Punttype | M12 |
| Totale lengte | 3.504 in |
| Totale lengte | 89.0 mm |
| Lengte onder kop | 3.071 in |
| Lengte onder kop | 78.0 mm |
| Schroef uit vol materiaal | RVS |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan