10505274
1505080
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 18.0 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.709 in |
| Kophoogte | 8.0 mm |
| Kophoogte | 0.315 in |
| Draadlengte | 45.0 mm |
| Draadlengte | 1.772 in |
| Draadmaat | M10 |
| Schouderdiameter | 12.0 mm |
| Schouderdiameter | 0.472 in |
| Massief materiaal | RVS 304 |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Kleur | Grijs |
| Voltooien | Mat |
| Punttype | M10 |
| Totale lengte | 2.717 in |
| Totale lengte | 69.0 mm |
| Lengte onder kop | 2.402 in |
| Lengte onder kop | 61.0 mm |
| Schroef uit vol materiaal | Staal |
| Goederencode | 7318156861 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan