10504987
1505051
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 16.0 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.63 in |
| Kophoogte | 7.0 mm |
| Kophoogte | 0.276 in |
| Draadlengte | 35.0 mm |
| Draadlengte | 1.378 in |
| Draadmaat | M8 |
| Schouderdiameter | 0.394 in |
| Schouderdiameter | 10.0 mm |
| Massief materiaal | RVS 304 |
| Schroeftype | Duimschroef |
| Kleur | Grijs |
| Voltooien | Mat |
| Punttype | M8 |
| Totale lengte | 2.165 in |
| Totale lengte | 55.0 mm |
| Lengte onder kop | 48.0 mm |
| Lengte onder kop | 1.89 in |
| Schroef uit vol materiaal | Staal |
| Goederencode | 7318156861 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan