Menu Search

Grote gekartelde schroef M4 25.0 mm PA

Duimschroef gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10375716

Oud artikelnummer:

426000500002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2122
500 - 999 € 0,1988
1000 + € 0,1528
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 53,05

250 x € 0,2122

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M4
Koptype Truss-kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 28.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op