Menu Search

Gekartelde schroef M10 20.0 mm PA

Deze kartelschroef is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10058497

Oud artikelnummer:

0400860000VR

1372 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4199
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 419,90

1000 x € 0,4199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M10
Koptype Truss-kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 25.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op